arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-V 200 Abbildung ähnlich

OPUS-V 200

Vollspannzylinder

Ident.-Nr. 823326

Spannzylinder Standard

Produktmerkmale:
  • Vollspannzylinder
  • Durchgang für Medienzuführung: 12.5 mm
Technische Daten:
  • Kolbenhub: 50 mm
  • Kolbenfläche: 280 cm²
  • Zugkraft bei 40 bar: 112 kN
  • Leckölmenge: 2 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Max. Betriebsdruck: 70 bar
  • Max. Drehzahl: 4000 1/min
  • Gewicht: 45 kg
Max. Drehzahl [1/min] 4000.0
Kolbenfläche [cm²] 280.0
Kolbenhub [mm] 50.0
Max. Druck [bar] 70.0
Zugkraft bei 40 bar [kN] 112.0
Leckölmenge [l/min] 2.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.32
Gewicht [kg] 45.0