arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819002

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 52 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z185
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 100 kN
  • 最大トルク: 120 Nm
  • 最大回転速度: 4800 1/min
  • 重量: 16.2 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z185
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4800.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大扭矩 [Nm] 120.0
行程/卡爪 [mm] 7.0
齿距 [mm] 4.8
重量 [kg] 16.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册