ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP2
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 819183
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 62 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 7.7 mm
- 歯ピッチ: 6 mm
- 最大把持力: 160 kN
- 最大トルク: 210 Nm
- 最大回転速度: 4200 1/min
- 重量: 34 kg
技術的詳細
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4200.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 210.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.7 |
| Paso del dentado [mm] | 6.0 |
| Altura H con brida [mm] | 112.0 |
| Peso [kg] | 34.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones