arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 315-92 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 Z300-SFG

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819004

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 92 mm
  • 主轴架: Z300
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 9.8 mm
  • 齿距: 7 mm
  • 最大夹持力*: 180 kN
  • 最大扭矩: 220 Nm
  • 最大旋转速度: 3400 1/min
  • 重量: 54.2 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z300
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 3400.0
最大夹持力* [kN] 180.0
最大扭矩 [Nm] 220.0
行程/卡爪 [mm] 9.8
齿距 [mm] 7.0
重量 [kg] 54.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册