WZS SAACKE SK 50
Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
SCHUNK gereedschapslijpende gereedschaphouder voor zeer nauwkeurig en kostenefficiënt slijpen van gereedschappen van alle bekende machinemerken.
説明
Innovaties - uw voordelen
- Uitloop- en herhalingsnauwkeurigheid van < 0,003 mm
Dit garandeert de beste resultaten voor het oppervlak dankzij een uniforme snijbewerking en de hoogste reproduceerbaarheid. - Flexibel klembereik
Dankzij de tussenhulzen kan dezelfde gereedschapslijpende gereedschapshouder voor verschillende gereedschapsdiameters worden gebruikt. - Geoptimaliseerde interferentiecontour
Bijzonder smalle interferentiecontour voor een betere interferentie tussen de slijpschijf en de gereedschapshouder - Uitstekende demping van trillingen
Voorkomt schade aan de spindel van de machine - Extreem grote klemdiepte
Permanente rondloopnauwkeurigheid van de snijkanten - Uitgebreide compatibiliteit
Gereedschap slijpende gereedschapshouders van SCHUNK voldoen aan alle eisen aan zeer precies en economisch gereedschap slijpen op de machines van vele bekende fabrikanten. Voor geautomatiseerde bewerkingen kunnen de speciale gereedschapslijpende gereedschapshouders worden gecombineerd met een tussenhulsprogramma voor half- en volautomatische bewerking.