arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z155-A6 類似のイラスト

FFV Z155-A6

標準取付板

ID 836012

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z155
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 6
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 180 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
  • 高さ: 36 mm
  • 貫通穴: 103.2 mm
  • 重量: 3.9 kg
Klauwplaatzijde Z155
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 6
Klauwplaat steekcirkel [mm] 180.0
Steekcirkel spindel [mm] 133.4
Hoogte [mm] 36.0
Klauwplaatboring [mm] 103.2
Gewicht [kg] 3.9

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven