arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGM-Z 063 图片仅供参考

AGM-Z 063

补偿单元

ID 1575971

补偿单元 AGM-Z, 尺寸: 063, 带锁定

  • 补偿方向: Z
  • Z 向补偿: 8 mm
補正Z [mm] 8.0
ロック機構収納 [N] 980.0
ロック機構伸長 [N] 1300.0
最小スプリング力 [N] 80.0
最大スプリング力 [N] 125.0
最低作動圧力 [bar] 2.5
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
ロボット側接続 ISO 9409-1-63-4-M6
ツール側接続 ISO 9409-1-63-4-M6
重量 [kg] 1.9
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
流体消費 [cm³] 47.0
引き出し時間 [s] 0.2
引き込み時間 [s] 0.25
エア接続のロックと解除 M5
最大偏心荷重 [mm] 300.0
IP 保護等級 50
静的最大モーメント Mx/My [Nm] 55.0
静的最大モーメント Mz [Nm] 100.0
最大静的力 Fx/Fy [N] 500.0
最大静的力 Fz [N] 600.0
動的最大モーメント Mx/My [Nm] 20.0
動的最大モーメント Mz [Nm] 40.0
力 Fx 最大 動的 [N] 220.0
力 Fy 最大 動的 [N] 220.0
力 Fz 最大 動的 [N] 300.0
最大力 Fd [N] 1200.0
その他の技術データは schunk.com でご覧いただけます。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

流体消費
伸縮1サイクルあたりのエア消費量を示します

ガイドシステム
ボールガイド

モニター
磁気スイッチまたは誘導型近接センサー経由

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品

納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月