arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWO-G14-A 類似のイラスト

SWO-G14-A

電気フィードスルーモジュール

ID 9961318

電気フィードスルーモジュール SWO-E, サイズ: G19, ツールチェンジアダプター, アダプター側

  • 電気フィードスルーの数: 14
Adequado em Adaptador de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.15
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP65 (somente quando conectado)
Número de contatos de pinos 14.0
Corrente nominal [A] 3.0
Corrente alternada [V AC] 250.0
Conexão elétrica Soquete de trava de baioneta Amphenol PT, 19 pinos
Tomada de conexão elétrica Pode ser girado radialmente
Propriedades especiais Pode ser girado em cinco posições, chave codificadora rotativa para codificação de ferramentas para 0-16 ferramentas.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.