FTC-050-40
ID 322302
- 力 Fz 最大: 8 N
- 測定レンジ Fx、Fy : 150 N
- 測定レンジ Fz: 150 N
- 測定レンジ Mx、My: 4 Nm
- 測定レンジ Mz: 8 Nm
- IP 保護等級: 65
技術的詳細
| traslatorio X, Y, Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| Rotazionale α, β, γ [°] | ± 1 |
| traslatorio X, Y, Z [mm] | ± 1.4 |
| Rotazionale α, β, γ [°] | ± 1.4 |
| Fx, Fy [N] | ± 200 |
| Fz [N] | ± 180 |
| Mx, My [Nm] | 8.0 |
| Mz [Nm] | 13.0 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Collegamento lato utensile | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Potenza [W] | 1.8 |
| Classe di protezione IP | 65 |
| Peso [kg] | 1.56 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 55.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 150.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 150.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 150.0 |
| Forza Fx max [N] | 4.0 |
| Forza Fy max [N] | 4.0 |
| Forza Fz max [N] | 8.0 |
Carichi max.
Carichi max.
Tutte le forze e le coppie che agiscono sul sensore devono essere rispettare il range di misurazione specificato.
Il superamento del range di misurazione riduce il numero massimo di cicli di carico e può causare danni al sensore. Contattateci se la vostra applicazione supera il range di misurazione.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Precisione di misurazione
5% lungo gli assi principali per deviazione fino a +/- 1 mm e +/- 1°
Protezione paraspruzzi
IP65
Corpo
Lega di alluminio, anodizzazione
La fornitura comprende
Sensore, software per connessione PC, connettore di installazione, istruzioni per l'uso, istruzioni di manutenzione, certificato del produttore
Garanzia
24 mesi