SRM 20-H-180-3-4P-6E-SI
汎用旋回ユニット
ID 1414887
汎用旋回ユニット SRM, サイズ: 20, 空圧式, 空圧および電気フィードスルー, 誘導型近接スイッチのオプション, 調整可能な位置モニター: あり
- 回転角度: 180 °
- 停止位置調節範囲: 3 °
- エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 2.1 Nm
- フルードフィードスルーの数: 4
- フィードスルー用のコネクター数: 6
技術的詳細
| 终端终点位置阻尼 | 液压减震器 |
|---|---|
| 旋转角度 [°] | 180 |
| 扭矩 [Nm] | 2.1 |
| 中间位置数量 | 无 |
| IP 防护等级 | 65 |
| 重量 [kg] | 2.29 |
| 流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 45.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.5 |
| 连接软管直径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 洁净室等级 ISO 14644-1 | 5 |
| 洁净室等级:ISO 14644-1 | 2015 |
| 重复精度 [°] | 0.05 |
| 中孔直径 [mm] | 14.1 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.16 |
| 力矩 My max. [Nm] | 46.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 2000.0 |
| 流体通路数量 | 4.0 |
| 流体通道的最小压力 [bar] | -0.8 |
| 流体通道的最大压力 [bar] | 8.0 |
| 介质通道的最大体积流量(6 bar 时) [l/min] | 120.0 |
| 进给通道连接器数量 | 6.0 |
| 插口尺寸(输出) | 4xM8/3-polig2xM8/4-polig |
| 连接器尺寸(驱动) | 6xM12/4-polig |
| 线缆数量 | 20.0 |
| 最大电压 [V] | 48.0 |
| 每根线的最大电流 [A] | 1.0 |
| 感应接近开关选项 | 是 |
| 位置监控可调 | 是 |
| 带电气通道型号 | 是 |
| 带介质导孔的版本 | 是 |
| 可调节电感式传感器的型式 | 是 |
可以在下面的样本或 schunk.com 找到所有组合形式的全部数据及补充资料。
尺寸和最大载荷
最大允许惯性 J*
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,对于基本单元有效,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
最大允许惯性 J*
- X 軸:
- 回转时间
- Y 軸:
- 转动惯量
- X軸上部:
- 周期/小时
该图适用于基本型模块,以及采用垂直旋转轴的应用或者带水平旋转轴且工作压力为 6 bar 的绝对中心负载。需要使用节流阀调整回转时间,否则将缩短使用寿命。我们很乐意协助您设计其他应用情形。此外,也可使用在线 SCHUNK 回转设计助手。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。
齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。
朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。
外壳材料
铝(挤压型材)
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理
标配范围
所订购的旋转单元、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求