arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8 图片仅供参考

SRU-plus 30-W-180-90-4-M8

通用旋转单元

ID 361854

通用旋转单元 SRU-plus, 尺寸: 30, 气动, 减振器型式: 软, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 90 °, 中间位置: 无, 带流体通道, 带电路通道

  • 流体通路数量: 4
  • 输出端电气接口尺寸: M8
  • 扭矩: 9 Nm
终端终点位置阻尼 液压减震器
旋转角度 [°] 180
端位置调整 [°] 90
扭矩 [Nm] 9.0
中间位置数量
IP 防护等级 67
重量 [kg] 3.4
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 145.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 8.0
连接软管直径 6 x 3.9 x 1.05
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
重复精度 [°] 0.05
长度 X [mm] 203.9
宽度 Y [mm] 96.0
高度 Z [mm] 117.5
力矩 My max. [Nm] 19.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 800.0
带流体介质通道的型号
带电气通道型号
洁净室等级 ISO 14644-1 5
洁净室等级:ISO 14644-1 1999
所有单元也可提供 FKM 版本。如需详细信息,请联系我们。

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。

齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。可采用外部止挡在终端位置均匀达到最大扭矩。

朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。

外壳材料
铝(挤压型材)

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
流量控制阀、定心套、直接接口 O 型圈,带肩螺栓(仅 SRU-plus 63)、装配和操作手册(带制造商声明)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求