arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8 유사 그림

AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26

리텐션 노브

ID 1491329

리텐션 노브 AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
  • MAZAK ANSI-CAT 40 고정 손잡이 (Retention knob)
  • 직경 D1: 18.796 mm
  • 길이 L1: 41.3 mm
D1 [mm] 18.796
D2 [mm] 12.446
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 41.3
L2 [mm] 16.3
L3 [mm] 11.2
α [°] 45.0
G1 M5/8"
重量 [kg] 0.052
公制螺纹版本

型号
MAZAK ANSI-CAT 40 拉钉,带通孔,端面上有密封