arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HM 12 图片仅供参考

HM 12

夹持嵌块

ID 184102

HM 12, 夹持嵌块
  • 高度 H: 12.7 mm
  • 直径 D: 12.7 mm
  • 螺纹 G: M6
  • 材料: 钢体碳化物嵌块
  • 供货单位: 1 套 = 10 件
높이 H [mm] 12.7
높이 H1 [mm] 5.0
직경 D [mm] 12.7
직경 D1 [mm] 9.5
스레드 G M6
최대 부하력 [kN] 11.0
재료 강철 본체가 있는 카바이드 인서트
전달 유닛 1 세트 = 10 피스
모든 팁이 그리핑 작동을 하는 경우 최대 부하력 값이 유효합니다.