arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WTR-A 140

WTR-A 140

快换卡爪

ID 1479314

标准卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 快换爪
  • 适用于: TANDEM BWA 虎钳型号 140
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 67,8 x 33 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 1.2 kg
宽度 [mm] 67.8
高度 [mm] 33.0
材料 16MnCr5
适用于 140
重量 [kg] 1.2

标配范围
快换卡爪