arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBW 40-22-20

GBW 40-22-20

소프트 죠

ID 490560

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠, 소프트
  • 인터페이스 1: W-40-2
기술 데이터:
  • 치수: 40 x 22 x 20 mm
  • 중량: 0.13 kg
宽度 [mm] 40.0
深度 [mm] 20.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 0.13

标配范围
顶爪、紧固螺钉