arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SP 250-1 Illustration similaire

SP 250-1

Inserts de serrage

ID 194100

SP 250-1, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 13 mm
  • Longueur L: 29.5 mm
  • Largeur B: 18 mm
  • Filetage G: M6
Altezza H [mm] 13.0
Lunghezza L [mm] 29.5
Larghezza B [mm] 18.0
Filetto G M6