arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T1 Z380-A15-1 유사 그림

FF-T1 Z380-A15-1

표준 어댑터 플레이트

ID 803023

Lieferzeit auf Anfrage
표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 다이렉트 플랜지
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z380
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 15
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 330.2 mm
  • 스핀들 피치 서클: 330.2 mm
  • 높이: 47 mm
  • 관통 구멍: 281.5 mm
  • 중량: 13.5 kg
卡盘侧 Z380
机床侧 ISO 702-1 Nr. 15
卡盘节圆 [mm] 330.2
主轴节圆 [mm] 330.2
高度 [mm] 47.0
通孔 [mm] 281.5
重量 [kg] 13.5

标配范围
法兰板,安装螺纹