arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FF-T2 Z380-A8 Podobné zobrazení

FF-T2 Z380-A8

Standardní adaptérová deska

ID 805010

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z380
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 8
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 330.2 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 171.4 mm
  • Výška: 38 mm
  • Průchozí otvor: 136.2 mm
  • Vlastní hmotnost: 28 kg
Lado da placa Z380
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 8
Círculo de arremesso da placa [mm] 330.2
Círculo de passo do fuso [mm] 171.4
Altura [mm] 38.0
Furo de passagem [mm] 136.2
Peso [kg] 28.0

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem