arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFK-T2 Z220-A5 유사 그림

FFK-T2 Z220-A5

표준 어댑터 플레이트

ID 805113

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z220
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 5
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 171.4 mm
  • 스핀들 피치 서클: 104.8 mm
  • 높이: 28 mm
  • 관통 구멍: 79.6 mm
  • 중량: 6.5 kg
卡盘侧 Z220
机床侧 ISO 702-1 Nr. 5
卡盘节圆 [mm] 171.4
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 28.0
通孔 [mm] 79.6
重量 [kg] 6.5

标配范围
法兰板,安装螺纹