arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NE 64

NE 64

夹持模块

ID 1445740

标准夹持模块

产品特性:
  • 带 VERO-S NSE3 接口的定位元件
技术参数:
  • 尺寸: Ø64 x Ø50 x 35.5 mm
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 重量: 0.3 kg
直径 [mm] 64.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 0.3

标配范围
快换托盘单元