arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSL3 800

NSL3 800

클램핑 스테이션

ID 1323575

클램핑 스테이션 표준형

제품 특징:
  • 8 방향 NSE3 138
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
기술 데이터:
  • 치수: 799 x 399 x 60 mm
  • 풀다운 포스: 64 kN
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 73.2 kg
길이 [mm] 799.0
폭 [mm] 399.0
풀다운 포스 [kN] 64.0
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
중량 [kg] 73.2

제공 범위
클램핑 스테이션, 실링 니플, 방진 캡, 아이 볼트, 사용 설명서, 클램핑 핀 없음, 원통형 클램프 없음