arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRR-A1-050 Ø600

MFRR-A1-050 Ø600

角型ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 420623

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: スクエアポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • 残留磁気の少ないサイクル
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø600 x 66 mm
  • ポールサイズ: 50 x 50 mm
  • 極数: 52(ポールネジM8)
  • 柱ごとの最大保持力: 3.92 kN
  • 合計の最大保持力: 205 kN
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 130 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • チャンネル数: 1
  • 接続: 4-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
H [mm] 66.0
最大把持力 [kN] 205.0
極数 52.0
接続 4-PIN
チャンネル数 1.0
主電源 400 V / 460 V
最小ワーク厚さ [mm] 8.0
重量 [kg] 130.0

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)