arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO 210 A6-SV90°

ROTA NCO 210 A6-SV90°

动力车床卡盘,无通孔

ID 856012

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
技术参数:
  • 单指行程: 9 mm
  • 活塞行程: 27 mm
  • 最大夹持力*: 95 kN
  • 最大启动力: 42 kN
  • 最大旋转速度: 5000 1/min
  • 重量: 23 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 95.0
Max. actuating force [kN] 42.0
Stroke/jaw [mm] 9.0
Piston stroke (H) [mm] 27.0
Moment of inertia [kgm²] 0.12
Weight [kg] 23.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual