arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

관통 홀이 있는 파워 선반 척

ID 1348228

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 2죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 52 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.3 mm
  • 피스톤 스트로크: 20 mm
  • 최대 클램핑 포스: 48 kN
  • 최대 구동력: 20 kN
  • 최대 회전 속도: 4700 1/min
  • 중량: 16 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 5 (Z140)
톱니 1.5 mm x 60°
최대 회전 속도 [1/min] 4700.0
최대 클램핑 포스 [kN] 48.0
최대 구동력 [kN] 20.0
스트로크/죠 [mm] 5.3
피스톤 스트로크(H) [mm] 20.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.068
중량 [kg] 16.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척