arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV60°

관통 홀이 있는 파워 선반 척

ID 1348236

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 4-ジョー・ウェッジフック・チャック
  • 貫通穴: 104 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.3 mm
  • ピストンストローク: 20 mm
  • 最大把持力: 105 kN
  • 最大作動力: 45 kN
  • 最大回転速度: 2000 1/min
  • 重量: 51 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 2000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 105.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 45.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.71
Peso [kg] 51.0

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones