ROTA NCE 315-106 A6-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 808041
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 중량 감소 파워 선반 척
- 관통 구멍: 106 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 5.8 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 최대 클램핑 포스: 155 kN
- 최대 구동력: 58 kN
- 최대 회전 속도: 3500 1/min
- 중량: 43 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 155.0 |
| Max. actuating force [kN] | 58.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.8 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.48 |
| Weight [kg] | 43.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, center sleeve, eye bolt, and operating manual