arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

带通孔和离心力补偿的动力卡盘

ID 854060

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 离心力补偿系统
  • 通孔: 180 mm
  • 主轴架: Z520
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 30H7
技术参数:
  • 单指行程: 11.2 mm
  • 活塞行程: 42 mm
  • 最大夹持力*: 300 kN
  • 最大启动力: 122 kN
  • 最大旋转速度: 1800 1/min
  • 重量: 365.5 kg
Spiltype -
Spilformaat Z520
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1800.0
Max. opspankracht [kN] 300.0
Max. bedieningskracht [kN] 122.0
Slag/klauw [mm] 11.2
Zuigerslag (H) [mm] 42.0
Traagheidskoppel [kgm²] 19.8
Gewicht [kg] 365.5
Controleer de sleufbreedte en gebruik zo nodig getrapte gleufmoeren

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding