OPUS-H3 102-46
Open-center cylinder
ID 1360384
클램핑 실린더 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- Open-center cylinder
- 관통 구멍: 46.5 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 피스톤 표면: 103 cm²
- 45바의 장력: 46 kN
- 오일 누출률: 3 l/min
- 최대 작동 압력: 45 bar
- 최대 회전 속도: 7000 1/min
- 중량: 12 kg
기술 세부 정보
| Max. rotational speed [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Piston surface [cm²] | 103.0 |
| Piston stroke [mm] | 25.0 |
| Through-hole [mm] | 46.5 |
| Max. pressure [bar] | 45.0 |
| Pull force at 45 bar [kN] | 46.0 |
| Oil leakage rate [l/min] | 3.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.028 |
| Power consumption [kW] | 1.0 |
| Weight [kg] | 12.0 |