OPUS-H3 170-77
Hohlspannzylinder
ID 1360387
Spannzylinder Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hohlspannzylinder
- Durchgangsbohrung: 77 mm
- Kolbenhub: 29 mm
- Kolbenfläche: 170 cm²
- Zugkraft bei 45 bar: 76 kN
- Leckölmenge: 4.5 l/min
- Max. Betriebsdruck: 45 bar
- Max. Drehzahl: 5000 1/min
- Gewicht: 23 kg