OPUS-H3 225-95
Open-center cylinder
ID 1360394
클램핑 실린더 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- Open-center cylinder
- 관통 구멍: 95 mm
- 피스톤 스트로크: 34 mm
- 피스톤 표면: 225 cm²
- 45바의 장력: 100 kN
- 오일 누출률: 7 l/min
- 최대 작동 압력: 45 bar
- 최대 회전 속도: 4000 1/min
- 중량: 30 kg
기술 세부 정보
| Numero di giri max. [1/min] | 4000.0 |
|---|---|
| Superficie del pistone [cm²] | 225.0 |
| Corsa del pistone [mm] | 34.0 |
| Foro passante [mm] | 95.0 |
| Pressione max. [bar] | 45.0 |
| Forza di trazione a 45 bar [kN] | 100.0 |
| Quantità di olio di trafilamento [l/min] | 7.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.17 |
| Consumo di energia [kW] | 1.9 |
| Peso [kg] | 30.0 |