arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OPUS-H3 320-127 類似のイラスト

OPUS-H3 320-127

中心貫通穴付きシリンダー

ID 1360396

クランピング・シリンダー標準バージョン

特長:
  • 中心貫通穴付きシリンダー
  • 貫通穴: 127.5 mm
テクニカルデータ:
  • ピストンストローク: 40 mm
  • ピストン面: 325 cm²
  • 45 bar 時の引張力: 144 kN
  • オイルリーク率: 12 l/min
  • 最大作動圧: 45 bar
  • 最大回転速度: 3200 1/min
  • 重量: 61 kg
最大回転速度 [1/min] 3200.0
ピストン面 [cm²] 325.0
ピストンストローク [mm] 40.0
貫通穴 [mm] 127.5
最高圧力 [bar] 45.0
45 bar 時の引張力 [kN] 144.0
オイルリーク率 [l/min] 12.0
慣性モーメント [kgm²] 0.54
電力消費量  [kW] 2.5
重量 [kg] 61.0