arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO WZS SK 50 Ø18x110 유사 그림

TENDO WZS SK 50 Ø18x110

유압 확장 툴홀더

ID 219220

TENDO WZS SK 50 Ø18x110, 툴 그라인딩 툴 홀더
  • TENDO WZS
  • 유압 확장 툴홀더
  • 툴홀더 인터페이스: SK 50
  • 클램핑 지름 D1: 18 mm
  • 투영 길이 L1: 110 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 70 Nm


제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO WZS
Rozhraní upínače nástrojů SK 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD
Upínací průměr D1 18 mm
D2 [mm] 41.0
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 27.5
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 60.0
L5 [mm] 90.9
G M12x1
Min. točivý moment [Nm] 70.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.8

Provedení
Pro ostřičky a brusky, ruční ovládání

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Napájení chladivem
Dodávka chladiva jako dle ISO 7388 AD

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání