arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ORG

ORG

O リンググリッパー
グリッパーに適切なトップフィンガーを装着し、シャフト (外径アセンブリー) および穴 (内径アセンブリー) の両方に O リング、スクエアリングなどを取り付けることが可能

利点と特長

  • グリッパー 1 つで外径 / 内径アセンブリーが可能
    適応性が高く経済的
  • 新しい取付け方法により、安定した性能を発揮
    常時在庫
  • 標準仕様の外径アセンブリー用フィンガー
    従来のリングサイズの使用で、素早い試運転が可能

オプション、その他

  • 標準の O リングサイズ用に、シュンクでは標準仕様の外径アセンブリー用フィンガーをご用意しています。内径アセンブリー用のフィンガーは、O リングに合わせてそれぞれ異なります。アセンブリーフィンガーは、ご要望に応じて SCHUNK の特殊品としてお求めいただけます。あるいはお客様ご自身での製作も可能です。図面と設計については、取扱説明書に記載されています。取扱説明書は PDF 形式のドキュメントとしてオンラインで入手できます。
  • 最大Oリングコード強度
    設置する O リングコードの最大太さは直径 4 mm です。
  • 食品用潤滑剤
    本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。