arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TCU-P-125-3-OV Similar a la imagen

TCU-P-125-3-OV

ID 324829

Compensador de tolerancias TCU-P, Tamaño: 125, Sin mecanismo de bloqueo, Conexión directa*: PGN-plus 125

  • Fuerza Fd máx.: 2800 N
Bloqueo Sin mecanismo de bloqueo
Dureza del elastómero [Shore] 68.0
Desviación X [°] ± 1
Desviación Y [°] ± 1.5
Desviación Z [°] ± 1.5
Peso [kg] 0.3
Temperatura ambiente mín. [°C] -10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Fuerza máx. Fd [N] 2800.0
Conexión directa* PGN-plus 125
Longitud X [mm] 60.0
Anchura Y [mm] 100.0
Momento Mx máx. [Nm] 120.0
Momento My máx. [Nm] 50.0
Momento Mz máx. [Nm] 100.0
*también es válido para otras pinzas con el mismo diagrama de conexiones atornilladas

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Monitorování
magnetickým snímačem

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiál
Elastomerový materiál

Tělo
Hliníková slitina

Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu

Záruka
24 měsíců