arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWO-RE5-K 유사 그림

SWO-RE5-K

전기 피드 스루 모듈

ID 9957444

Elektrisches Durchführungsmodul SWO-E, Baugröße: RE5, Schnellwechselkopf, Kopfseite
Convient pour Changeur côté robot
Schéma de vissage J
Type de transmission Communication
Poids [kg] 0.18
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Indice de protection IP IP65 (uniquement lorsque connecté)
Système de bus EtherNet
Vitesse de transmission [Mbit/s] 100
Raccordement électrique M12, connecteur femelle codé D
Sortie raccordement électrique radial
Caractéristiques spécifiques Supporte Power-over-Ethernet (PoE).

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.