TENDO SVL-32 Ø20x200
Hydraulické nástavce
ID 206326
TENDO SVL-32 Ø20x200, Hydraulické nástavce
Nezahrnuje ovládací klíč
- TENDO SVL
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 32 mm
- Obvodová házivost: < 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 300 Nm
Nezahrnuje ovládací klíč
Información técnica
| Technologie | Hydro-Dehnspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TENDO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 31.5 |
| D3 [mm] | 31.5 |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 29.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 200.0 |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 140.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 300.0 |
| Gewicht [kg] | 1.1 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
10.000 1/min
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich