GZB-S Ø3/4" Ø4 PK
주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
ID 217970
GZB-S Ø3/4" Ø4 PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
- 주변장치 냉각
- 클램핑 지름: 4 mm
- 외경: 3/4"
- 길이: 50.5 mm
기술 세부 정보
| Technologie | Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením |
|---|---|
| Řada | GZB-S PK |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Upínací průměr D1 | 4 mm |
| Vnější průměr D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50,5 mm / 2.0" |
| Projekční délka L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Periferně chlazená
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání