arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø12x90 图片仅供参考

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø12x90

液压刀柄

ID 1318345

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø12x90, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 90 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 47.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 64.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 90.0
重量 [kg] 0.9
Cool Flow 版本 是
标准长度 是

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计