arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x90 Illustration similar

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x90

Hydraulic expansion toolholder

ID 1318347

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x90, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 14 mm
  • Projecting length: 90 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 110 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Slim 4ax
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 63
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 48.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 64.0
G M10x1
Min. krútiaci moment [Nm] 110.0
Hmotnosť [kg] 1.0
Variant Cool Flow áno
Štandardná dĺžka áno

Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Verzia Cool Flow
Cielené chladenie prostredníctvom štyroch kanálov pre chladiaci prostriedok, ktoré sú okolo upínacieho priemeru rozmiestnené v 90° rozstupoch

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie