arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO JIS-BT 30 Ø12x80 Podobné zobrazení

CELSIO JIS-BT 30 Ø12x80

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 26000719

CELSIO JIS-BT 30 Ø12x80, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 80 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 150 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 30
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 58.0
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 150.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.66
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání