arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1 類似のイラスト

AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1

円筒形ネジ胴部アダプター

ID 1324733

AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1, ツールホルダー
  • 円筒形ネジ胴部アダプター
  • シリーズ: 円筒形ネジ胴部アダプター
  • ツールバーインターフェース: SK 40
  • クランプ径ねじ溝: M16
  • 突出長さ: 169.1 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技术 圆柱形螺纹柄适配器
系列 圆柱形螺纹柄适配器
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
紧固螺钉螺纹 G M16
D2 [mm] 29.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 169,1 mm / 6.7"
L4 [mm] 150.0
重量 [kg] 1.525
防冷却剂 是

型号
用于夹持旋入式铣刀

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计