GBG-6W 38-38-18
6방향 리버설 죠
ID 430803
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 6-웨이 리버서블 죠 그립
- 스위블 및 어댑터 플레이트용
- 인터페이스 1: W-38
- 1면: 텅스텐 카바이드 코팅
- 2면: 그립
- 3면: 그립, 3mm 스텝
- 4면: 그립, 8mm 스텝
- 5면: 원형 그립, 8mm 스텝
- 6면: 원형 그립
- 치수: 38,5 x 38,2 x 18 mm
- 중량: 0.2 kg
기술 세부 정보
| Width [mm] | 38.5 |
|---|---|
| Depth [mm] | 38.2 |
| Height [mm] | 18.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.2 |
Scope of delivery
Clamping insert, fastening screw