arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BAV 1 類似のイラスト

BAV 1

ジョー回転治具

ID 119101

BAV 1, ジョー回転治具 ライトバージョン
  • 内径 I: 110 mm
  • 外径 A: 176 mm
Diámetro interior I [mm] 110.0
Diámetro exterior A [mm] 176.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 30.0
Posición de ajuste mín. [mm] 170.0
Posición de ajuste máx. [mm] 260.0
Posición de ajuste mín. [mm] 35.0
Posición de ajuste máx. [mm] 125.0
Peso [kg] 3.3