arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGV 90-64-34.9

SGV 90-64-34.9

Ganasce regolabili

ID 490733

Scorte limitate
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia regolabile grip
  • Interfaccia 1: W-90
  • Interfaccia 2: W-SEI
  • Adatto per: KSM2 90
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 90 x 64 x 34,9 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 1.5 kg
Breite [mm] 90.0
Tiefe [mm] 64.0
Höhe [mm] 34.9
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.5

Lieferumfang
Systembacke; ohne Spanneinsätze