MEF-F-A1-100 270x45
Magnetische klauwplaten met parallelle pooltechnologie
ID 1393252
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Technologie: Parallelle stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 270 x 45 x 60 mm
- Pooluitlijning: Traverse
- Poolsteek: 8 mm + 6 mm
- Max. opspankracht: 75 N/cm²
- Aansluiting: 4-PIN
- Aantal kanalen: 1
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 6 kg
Technical details
| L [mm] | 270.0 |
|---|---|
| B [mm] | 60.0 |
| H [mm] | 45.0 |
| Max. opspankracht [N/cm²] | 75.0 |
| Poolsteek | 8 mm + 6 mm |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 6.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE