arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S3A-G5 200 Podobné zobrazení

S3A-G5 200

3osá úchopová čelist

Ident.-Nr. 1471186

Auf Lager
Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • 3osá úchopová čelist
  • Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
Technické údaje:
  • Rozměry: 102 x 63 x 40 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 2.21 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 15.6 - 118.6 mm
  • Grip-Stufe: 26.6 - 129.6 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 64.6 - 167.6 mm
  • Grip-Stufe: 75.6 - 178.6 mm
Breite [mm] 102.0
Höhe [mm] 40.0
Passend zu 200
Gewicht [kg] 2.21

Lieferumfang
3-Achs-Backen; ohne Befestigungsschrauben