GPL 100-32-13.5
Barra de posicionamiento
ID 430246
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Barra de colocación para mordaza de agarre escalonada con tuerca con ranuras en T
- con 2 tornillos de ajuste de M8
- Interfaz 1: W-100-1
- Dimensiones: 100 x 32 x 13,5 mm
- Peso: 0.26 kg
Información técnica
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 13.5 |
| Height [mm] | 32.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.26 |
Scope of delivery
Positioning bar