arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GPL 125-32-13.5

GPL 125-32-13.5

Barra de posicionamiento

ID 430238

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Barra de colocación para mordaza de agarre escalonada con tuerca con ranuras en T
  • con 2 tornillos de ajuste de M8
  • Interfaz 1: W-125-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 32 x 13,5 mm
  • Peso: 0.31 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 13.5
Altura [mm] 32.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.31

Escopo de fornecimento
Barra de posicionamento