arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP 250-1 Similar a la imagen

SP 250-1

ID 194100

SP 250-1,
  • altura H: 13 mm
  • Longitud L: 29.5 mm
  • Anchura B: 18 mm
  • Rosca G: M6
Height H [mm] 13.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 18.0
Thread G M6