arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP 315-1 Similar a la imagen

SP 315-1

ID 194104

SP 315-1,
  • altura H: 13 mm
  • Longitud L: 29.5 mm
  • Anchura B: 25 mm
  • Rosca G: M6
높이 H [mm] 13.0
길이 L [mm] 29.5
B 너비 [mm] 25.0
스레드 G M6